Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Antriebstechnik
Unterstützt
RCS
PP 200 - Stahlblechgehäuse Stehlager Serie PP 200
Chiaravalli
Antriebstechnik
Unterstützt
RCS
PP 200 - Stahlblechgehäuse Stehlager Serie PP 200
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93700203-SAPP
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PP
PP
TEILENUMMER
CODE
Ø Wellenloch
D [mm]
g
G [mm]
c
C [mm]
l
L [mm]
m
M [mm]
u
U [mm]
z
Z [mm]
y
Y [mm]
Abmessungen der Schraube
BD [mm]
SAPP/SBPP
SERIES
Fi
FI [mm]
n
N [mm]
Lager-Nr.
B
Gehäuse-Nr.
H
Gewicht
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
201
93700201-SAPP
12
22.2
86
68
25
9.5
3
43.8
M8
SAPP
28.6
28.6
SA201
PP201
0.19
STEEL
202
93700202-SAPP
15
22.2
86
68
25
9.5
3
43.8
M8
SAPP
28.6
28.6
SA202
PP202
0.19
STEEL
203
93700203-SAPP
17
22.2
86
68
25
9.5
3
43.8
M8
SAPP
28.6
28.6
SA203
PP203
0.19
STEEL
204
93700204-SAPP
20
25.4
98
76
32
9.5
3
50.5
M8
SAPP
31
33.3
SA204
PP204
0.23
STEEL
205
93700205-SAPP
25
28.6
108
86
32
11.5
4
56.6
M10
SAPP
31
38.1
SA205
PP205
0.32
STEEL
206
93700206-SAPP
30
33.3
117
95
38
11.5
4
66.3
M10
SAPP
35.7
44.5
SA206
PP206
0.41
STEEL
207
93700207-SAPP
35
39.7
129
106
42
11.5
5
77.7
M10
SAPP
38.9
55.6
SA207
PP207
0.5
STEEL
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chiaravalli
- PP 200
Kurztext
Stahlblechgehäuse Stehlager Serie PP 200
Letzte Änderung
05.12.2024 16:44:38
Einheit
Schlagworte
Antriebstechnik
Stahlblechgehäuse
Stehlager
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften